{"product":{"productId":"agid.24239","price":455.04,"name":"CZUJNIK ZBLIZENIOWY INDUKCYJNY, ZGWINTEM M05X0,5, FORMA:C, STALNIERDZEWNA, KOMP:TWORZYWO SZTUCZNE,L=27, P=300"},"currency":"PLN"}
Czujnik Zbliżeniowy
indukcyjny
stal nierdzewna
- Wysoka częstotliwość i dokładność przełączania
- Odporność na drgania, pył i wilgoć
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed zamianą biegunów
- Stopień ochrony IP 67
- Zakres temperatury: od -25°C do +70°C
Jednostka sprzedaży
455,04 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Czujnik Zbliżeniowy
Forma
C
Wersja 1
indukcyjny
Wersja 2
z gwintem
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
tworzywo sztuczne
G1=GWINT
M8x1
G=Gwint
M5X0,5
L=Długość obudowy
27
P=Długość kabla
300
Częstotliwość
łączenia f
(Hz)
5000
Materiał aktywnej
powierzchni
PBT
REACh
false
RoHS
true
Rodzaj
przyłącza
łącznik wtykowy 3-pin
Rozstaw łączeń
Sn (mm)
0,8
UNSPSC Code
31161528
natężenie: I
maks.mA
100
Opis
Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej lub mosiądzu, niklowana.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT.
Wersja
Napięcie: U = 10 – 30 V DC
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Wskazówka
Bezdotykowy sposób pracy, który nie powoduje zużycia, oraz wysoka częstotliwość i dokładność przełączania. Odporny na drgania, pył i wilgoć. Indukcyjne czujniki bezdotykowo wykrywają wszystkie metale.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Bezpieczeństwo
Produkt nie może być stosowany jako czujnik ochronny dla pracowników.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wyświetlacz LED
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.