PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Czujnik Zbliżeniowy
Forma
B
Wersja 1
indukcyjny
Wersja 2
okrągłe
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał komponentów
tworzywo sztuczne
D=Średnica
6,5
L=Długość obudowy
30
P=Długość kabla
3000
Częstotliwość łączenia f (Hz)
3000
Liczba przewodów x przekrój przewodów
3 x 0,14 mm²
Materiał aktywnej powierzchni
PBT
REACh
false
RoHS
true
Rodzaj przyłącza
kabel z PVC
Rozstaw łączeń Sn (mm)
1,5
UNSPSC Code
31161528
natężenie: I maks.mA
200

Opis

Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej.
Powierzchnia aktywna wykonana z PBT.
Wersja
Napięcie: U = 10 – 30 V DC
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Wskazówka
Bezdotykowy sposób pracy, który nie powoduje zużycia, oraz wysoka częstotliwość i dokładność przełączania. Odporny na drgania, pył i wilgoć. Indukcyjne czujniki bezdotykowo wykrywają wszystkie metale.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Bezpieczeństwo
Produkt nie może być stosowany jako czujnik ochronny dla pracowników.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wyświetlacz LED

P = długość kabla

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili