- Łatwa i szybka regulacja aktuatora o 45° na przełączniku pozycji
- Siła przymusowego otwarcia > 40 N
- Duża prędkość uruchamiania
Opis
Materiał
Obudowa i dźwignia stalowa, wałek z tworzywa sztucznego.
Wskazówka
Aktuatory można zamocować na przełączniku pozycji w krokach co 45°. Dzięki temu można je w dowolnym momencie dopasować do danej sytuacji uruchomienia.
Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.