PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.
Wersja
Sposób działania: magnetyczny.
Stopień ochrony: IP 67.
Wskazówka
Jeśli aktywator znajduje się w obszarze odstępu przełączania (zamknięte drzwi ochronne), zestyki bezpieczeństwa i ewentualnie styki sygnalizacyjne wyłącznika bezpieczeństwa zostaną przełączone. Tak więc styk zostanie zamknięty za pomocą magnesu (pola magnetycznego).

Forma A: aktywator w płaszczyźnie z wyłącznikiem bezpieczeństwa.

Forma B: aktywator przestawiony o 90° względem wyłącznika bezpieczeństwa.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Accessory
Wyłącznik bezpieczeństwa kodowany magnetycznie 83455.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili