Materiał
Mosiądz.
Wkład lamelowy z poliamidu (PA6).
Sprężyna kontaktowa ze stali nierdzewnej (M12x1,5 nie posiada sprężyny kontaktowej).
Pierścień uszczelniający CR/NBR.
O-ring NBR.
Wkład lamelowy z poliamidu (PA6).
Sprężyna kontaktowa ze stali nierdzewnej (M12x1,5 nie posiada sprężyny kontaktowej).
Pierścień uszczelniający CR/NBR.
O-ring NBR.
Wersja
Niklowana
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Mosiądz.
Wkład lamelowy z poliamidu (PA6).
Sprężyna kontaktowa ze stali nierdzewnej (M12x1,5 nie posiada sprężyny kontaktowej).
Pierścień uszczelniający CR/NBR.
O-ring NBR.
Wkład lamelowy z poliamidu (PA6).
Sprężyna kontaktowa ze stali nierdzewnej (M12x1,5 nie posiada sprężyny kontaktowej).
Pierścień uszczelniający CR/NBR.
O-ring NBR.
Wersja
Niklowana
Wskazówka
Dławnice kablowe z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423. Do kabli i przewodów ekranowanych. Szybkie i łatwe połączenie EMC plecionki ekranującej przez sprężynę kontaktową oraz króciec pośredni do potencjału obudowy. Uszczelnienie i odciążenie naciągu zapewniają wewnętrzne lamele i pierścień uszczelniający.
Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min.).
Dławnice kablowe służą do wprowadzania prowadzonych na stałe kabli i przewodów do obudów, rozdzielnic i skrzynek przyłączeniowych.
Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min.).
Dławnice kablowe służą do wprowadzania prowadzonych na stałe kabli i przewodów do obudów, rozdzielnic i skrzynek przyłączeniowych.
Zakres temperatury
Statyczne: -40°C do +100°C.
Dynamiczne: -20°C do +100°C.
Dynamiczne: -20°C do +100°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) O-ring od M32×1,5
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.