PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Dławnica Kabla
Wersja 1
ze standardową długością gwintu
Materiał korpusu
stal nierdzewna
D1=Średnica
9-13
D=Gwint
M20X1,5
L=Długość gwintu
6
H maks.
33,5
Maks. moment dokręcania na rozw. klucza 2 Nm
3,5
RoHS
true
SW1
22
SW2
22
UNSPSC Code
31161517
maks. moment dokręcania na rozw. klucza1 Nm
3,5

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4305.

Wkład lamelowy z poliamidu (PA6).

Pierścień uszczelniający CR/NBR.

O-ring NBR.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Dławnice kablowe z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423. Uszczelnienie i odciążenie naciągu zapewniają wewnętrzne lamele i pierścień uszczelniający.

Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min).

Dławnice kablowe służą do wprowadzania prowadzonych na stałe kabli i przewodów do obudów, rozdzielnic i skrzynek przyłączeniowych.

W przypadku dławnic kablowych z uszczelką płaską mogą wystąpić odbarwienia na powierzchni przylegania dławnic kablowych. Nie wpływają one negatywnie na funkcjonowanie komponentu i nie są widoczne w zmontowanym stanie.
Zakres temperatury
Statyczne: -40°C do +100°C.
Dynamiczne: -20°C do +100°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili