Materiał
Dławnica kablowa ze stali nierdzewnej: części zewnętrzne 1.4404. Części wewnętrzne 1.4305.
Dławnica kablowa z tworzywa sztucznego: poliamid.
Wkład uszczelniający dławnicy kablowej: TPU.
Wąż: poliamid.
Wersja
Dławnica kablowa: stal nierdzewna niepowlekana; transparentne tworzywo sztuczne.
Wąż: powlekany.
Wąż: powlekany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Dławnica kablowa ze stali nierdzewnej: części zewnętrzne 1.4404. Części wewnętrzne 1.4305.
Dławnica kablowa z tworzywa sztucznego: poliamid.
Wkład uszczelniający dławnicy kablowej: TPU.
Wąż: poliamid.
Wersja
Dławnica kablowa: stal nierdzewna niepowlekana; transparentne tworzywo sztuczne.
Wąż: powlekany.
Wąż: powlekany.
Wskazówka
Wraz z podkładkami.
Gwint metryczny EN 60423.
Stopień ochrony IP 66, IP 68 do 15 barów, IP 69K.
Odciążenie wg normy UE 62444.
Z certyfikatem EHEDG.
Wkład uszczelniający bez ADI.
Gwint metryczny EN 60423.
Stopień ochrony IP 66, IP 68 do 15 barów, IP 69K.
Odciążenie wg normy UE 62444.
Z certyfikatem EHEDG.
Wkład uszczelniający bez ADI.
Zakres temperatury
Dławnica kabla ze stali nierdzewnej: od -40°C do +85 °C.
Dławnica kabla z tworzywa sztucznego: od -20°C do +85 °C.
Wąż: od -20°C do +95°C.
Dławnica kabla z tworzywa sztucznego: od -20°C do +85 °C.
Wąż: od -20°C do +95°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.