Materiał
Ramkna z poliamidu PA66 GF25 V-0.
Płytka elastomerowa EPDM, odporna na ozon wg DIN 53509, stopień 0 (najwyższy stopień).
Uszczelka TPE TPV.
Płytka elastomerowa EPDM, odporna na ozon wg DIN 53509, stopień 0 (najwyższy stopień).
Uszczelka TPE TPV.
Wersja
Kolor czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Ramkna z poliamidu PA66 GF25 V-0.
Płytka elastomerowa EPDM, odporna na ozon wg DIN 53509, stopień 0 (najwyższy stopień).
Uszczelka TPE TPV.
Płytka elastomerowa EPDM, odporna na ozon wg DIN 53509, stopień 0 (najwyższy stopień).
Uszczelka TPE TPV.
Wersja
Kolor czarny.
Wskazówka
Płytki z przepustami kablowymi nadają się do przeprowadzania przewodów bez wtyków (przewodów niekonfekcjonowanych). Możliwe jest wprowadzanie kabli, przewodów, węży, przewodów pneumatycznych i hydraulicznych.
Przewody można wprowadzać bez uprzedniego przebijania. Płytka elastomerowa dopasowuje się do przewodów, zapewnia optymalne uszczelnienie i odciążenie naciągu. Nieużywane przepusty pozostają bezpiecznie zamknęte i uszczelnione.
Dostępne z różnymi przepustami i jako płytka zaślepiająca.
Stopień ochrony IP66.
Certyfikaty / spełnione normy:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Przewody można wprowadzać bez uprzedniego przebijania. Płytka elastomerowa dopasowuje się do przewodów, zapewnia optymalne uszczelnienie i odciążenie naciągu. Nieużywane przepusty pozostają bezpiecznie zamknęte i uszczelnione.
Dostępne z różnymi przepustami i jako płytka zaślepiająca.
Stopień ochrony IP66.
Certyfikaty / spełnione normy:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Zakres temperatury
-30°C do +100°C
Montaż
Do wycięć montażowych 36 × 112 mm.
Płytki z przepustem kablowym można mocować w wycięciu bez użycia narzędzi za pomocą haków zatrzaskowych (do blach o grubości 1,5–2,0 mm).
W przypadku blach o grubości większej niż 2,0 mm lub zastosowań, w których wymagane jest uzycie połączeń śrubowych, możliwe jest przymocowanie płytek z przepustem kablowym za pomocą otworów i śrub o wielkości M5.
Płytki z przepustem kablowym można mocować w wycięciu bez użycia narzędzi za pomocą haków zatrzaskowych (do blach o grubości 1,5–2,0 mm).
W przypadku blach o grubości większej niż 2,0 mm lub zastosowań, w których wymagane jest uzycie połączeń śrubowych, możliwe jest przymocowanie płytek z przepustem kablowym za pomocą otworów i śrub o wielkości M5.
Wskazówka dotycząca planu
1) Otwór montażowy
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.