PL
Wybierz język

Opis

Wersja
2-fazowy silnik krokowy o dużym momencie obrotowym, w rozmiarach NEMA 17, NEMA 23 i NEMA 34, ze spłaszczonym wałem (wał D). Kąt kroku 1,8° (krok pełny), 4-żyłowy przewód przyłączeniowy.
Wskazówka
Silniki krokowe umożliwiają wysoki moment obrotowy, dużą precyzję oraz łatwe sterowanie. Cechują się niezawodnym działaniem w różnych warunkach otoczenia. Silniki krokowe mogą być podłączone za pomocą skrętek do typowych układów sterowania silnika.

Do dokonania wyboru nie wystarcza określenie właściwego silnika na podstawie momentu trzymającego, ponieważ moment obrotowy silnika maleje wraz z prędkością obrotową. Dlatego do wyboru właściwego silnika niezbędne jest dobranie go na podstawie krzywej momentów obrotowych.
Zakres temperatury
-10°C do +50°C
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili