PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Koło Ręczne
Forma
E
Rozmiar
1
Wersja 1
otwór pasowany
Wersja 2
bez otworu poprzecznego
Typ produktu
rękojeścią składaną
Materiał korpusu
termoplast
Materiał komponentów
stal nierdzewna
Kolor korpusu
ciemnoszary
Powierzchnia komponentów
z połyskiem
D1=Średnica zewnętrzna
80
D2=Otwór montażowy
12H7
L3=Wysokość
36,7
A
30
A1
2,5
D
25
D3
19
D4
14
D5
M4
D6
13
H
17,6
L
74,6
L1
13
L2
40
RoHS
true
Typ formy
z otworem pasowanym
UNSPSC Code
31162802
Uchwyt
przekładany uchwyt cylindryczny

Opis

Materiał

Korpus pokrętła i uchwyt termoplast.

Piasta i oś chwytająca stal klasa trwałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4404.

Wersja
Termoplast czarnoszary.
Części stalowe oksydowane.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wałku przez wpust za pomocą kołka poprzecznego lub śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki DIN 7349.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4026 (DIN 913).
Wskazówki dotyczące montażu patrz 06262.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili