- Prosta obsługa, niewymagająca użycia dużej siły
- Duża obciążalność dynamiczna
- Niewielkie opory tarcia tocznego
- Cienka okładzina.
- Nie niszczą podłoża.
Opis
Materiał
Obudowa z blachy stalowej.Kółka z wysokiej jakości gumy pełnej z powłoką bieżną Elastik.
Tarcza koła z jakościowego, odpornego na pęknięcia poliamidu albo z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
Tarcza koła z jakościowego, odpornego na pęknięcia poliamidu albo z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
Wersja
Obudowa prasowana. Obudowa zwrotna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskiem kulkowym
Wskazówka
Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie
Mechanizm umożliwia łatwy transport ciężkich ładunków z punktu A do B. Nowa seria kół, stworzona pod kątem transportu ciężkich ładunków w obrębie zakładu, pozwala na redukcję oporu tarcia tocznego i skręcania.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.