PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Tarcze kół PA, okładzina z termoplastycznego elastomeru poliuretanowego.
Wskazówka
Kółka z poliuretanową okładziną charakteryzują się dużą nośnością, są mocne i wytrzymałe na ścieranie, nie niszczą podłoża, tłumią wstrząsy i uderzenia oraz są odporne na wiele chemikaliów i kwasów.
Odporność termiczna od -30°C do +80°C.
Kółka pasujące do 95024.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili