PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Rękojeść Nastawna
Rodzaj gwintu
gwint zewnętrzny
Rozmiar
1
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
stal
Kolor korpusu
czarny RAL 9005
Powierzchnia korpusu
matowy strukturalny
Powierzchnia komponentów
oksydowane
A1=Długość rękojeści
47
A=Długość rękojeści
40
H3=Wysokość rękojeści
31
L=Długość gwintu
40
X=Gwint
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Liczba zębów
16
RoHS
true
UNSPSC Code
31161600

Opis

Materiał
Rękojeść - 1.0401.
Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili