PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Rolka: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione granulatem szklanym.
Elementy montażowe: stal.
Wersja
Rolka: czarna.
Elementy montażowe: ocynkowane.
Wskazówka
Rolka z łożyskiem kulkowym. Do prowadzenia ruchomych części po zamontowanej na profilu aluminiowym listwie ślizgowej lub do bocznego prowadzenia transportowanych towarów.
Zakres dostawy
1 rolka.
1 śruba DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 35, ocynkowana.
2 podkładki DIN EN ISO 7089 (DIN 125) – 6,4, ocynkowane.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili