PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Zestawy połączeniowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili aluminiowych pod kątem prostym. Połączenie jest zabezpieczone przed przekręceniem. W przypadku większych profili, w celu osiągnięcia większej wytrzymałości, po stronie czołowej można zamontować większą liczbę zestawów połączeniowych.

Niewielkie nakłady na obróbkę. Należy naciąć gwint w otworze po stronie czołowej, następnie wywiercić w przeciwległym profilu otwór przelotowy do dokręcenia nakrętki.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Connecting sets standard

norelem connecting sets are used to create right-angled connections from two aluminium profiles. The connecting sets are designed so that they allow the profiles to be positioned freely. For larger profiles several connecting sets can be mounted on the end for greater strength.


Installation

First a hole is drilled in a profile so that the operator can tighten the screw of the connecting set later when the unit is assembled. A thread is cut into the core hole at the end on the other profile before the connecting set is installed. This ensures that both aluminium profiles can be connected together without any issues.