PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Siłownik pneumatyczny
Wersja 1
dwustronne działanie
Wersja 2
gwint zewnętrzny
Typ produktu
siłownik kompaktowy
Materiał korpusu
aluminium
Materiał komponentów
stal nierdzewna
F6=Siła działająca na tłok przy 6 barach (N)
188
F6=Siła wycofania przy 6 barach (N)
142
A
22
B
37
D
M8
D1
10
D3
M5
D4
4,2
D5
7,5
D6
6
L
47±0,5
L1
16
L2
6
P
M5
P1
4
P2
7
REACh
false
RoHS
false
SW
8
Skok S
10
T
12,3
T1
4,2
T2
2,5
Ø cylindra
20

Opis

Materiał
Rura siłownika: aluminium
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal nierdzewna 1.4301 (od Ø siłownika 32 mm – 1.4021).
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Wersja
Rura siłownika: anodowana
Pokrywa końcowa: niepowlekana.
Tłoczysko: niepowlekane.
Wskazówka
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania zgodny z DIN ISO 21287. Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego i obustronna elastyczna amortyzacja.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom siłowniki kompaktowe nadają się szczególnie do zastosowań w ciasnych przestrzeniach montażowych.
Dane techniczne
Sposób działania: dwustronne działanie
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna elastyczna amortyzacja.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili