{"product":{"productId":"agid.24522","price":261.23,"name":"SILOWNIK PNEUMATYCZNY, SIŁOWNIKKOMPAKTOWY DIN ISO 21287,DOUBLE-ACTING, GWINT ZEWNETRZNY M08,D2=25, S=25, ALUMINIUM, KOMP:STALNIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Siłownik pneumatyczny
dwustronne działanie
aluminium
- Dwustronne działanie
- Obustronnie zintegrowana elastyczna amortyzacja
- Rowki teowe czujnika, do mocowania wyłącznika zbliżeniowego
- Nadaje się do zadań mocowania o krótkich skokach
Jednostka sprzedaży
261,23 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Siłownik pneumatyczny
Wersja 1
dwustronne działanie
Wersja 2
gwint zewnętrzny
Typ produktu
siłownik kompaktowy
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
F6=Siła działająca na tłok
przy 6 barach
(N)
295
F6=Siła wycofania
przy 6 barach
(N)
248
A
26
B
41
D
M8
D1
10
D3
M5
D4
4,2
D5
7,5
D6
6
L
64±0,5
L1
16
L2
6
P
M5
P1
3
P2
7,5
REACh
false
RoHS
false
SW
8
Skok
S
25
T
13,5
T1
4,2
T2
2,5
Ø cylindra
25
Opis
Materiał
Rura siłownika: aluminium
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal nierdzewna 1.4301 (od Ø siłownika 32 mm – 1.4021).
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal nierdzewna 1.4301 (od Ø siłownika 32 mm – 1.4021).
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Wersja
Rura siłownika: anodowana
Pokrywa końcowa: niepowlekana.
Tłoczysko: niepowlekane.
Pokrywa końcowa: niepowlekana.
Tłoczysko: niepowlekane.
Wskazówka
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania zgodny z DIN ISO 21287. Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego i obustronna elastyczna amortyzacja.
Dzięki swoim niewielkim wymiarom siłowniki kompaktowe nadają się szczególnie do zastosowań w ciasnych przestrzeniach montażowych.
Dzięki swoim niewielkim wymiarom siłowniki kompaktowe nadają się szczególnie do zastosowań w ciasnych przestrzeniach montażowych.
Dane techniczne
Sposób działania: dwustronne działanie
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna elastyczna amortyzacja.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna elastyczna amortyzacja.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.