{"product":{"productId":"agid.22431","price":334.98,"name":"SILOWNIK PNEUMATYCZNY, SIŁOWNIK OKRĄGŁYDIN ISO 6432, DOUBLE-ACTING, GWINTZEWNETRZNY M08, D2=20, S=200, STALNIERDZEWNA, KOMP:STAL NIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Siłownik Pneumatyczny
dwustronne działanie
stal nierdzewna
- Dwustronne działanie
- Siłownik ze stali nierdzewnej
- Obustronnie zintegrowana elastyczna amortyzacja
Jednostka sprzedaży
334,98 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Siłownik Pneumatyczny
Wersja 1
dwustronne działanie
Wersja 2
gwint zewnętrzny
Typ produktu
siłownik okrągły
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
F6=Siła działająca na tłok
przy 6 barach
(N)
172
F6=Siła wycofania
przy 6 barach
(N)
142
D
M8
D1
8
D2
M22x1,5
D3
8
D4
22
D5
21,3
D6
27
E
25,5
E1
16
H
8
L
311
L1
20
L2
24
L3
20
L4
18,5
L5
1,5
L6
267
L7
295
L8
12
P
G1/8
P1
251,5
P2
32
SW
7
SW1
27
Skok
S
200
UNSPSC Code
31161534
Ø cylindra
20
Opis
Materiał
Rura siłownika: stal nierdzewna 1.4301.
Pokrywa końcowa: aluminium.
Tłoczysko: stal nierdzewna 1.4305.
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU, NBR.
Tłok siłownika: mosiądz
Tuleja prowadząca tłoczyska: brąz spiekany
Pokrywa końcowa: aluminium.
Tłoczysko: stal nierdzewna 1.4305.
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU, NBR.
Tłok siłownika: mosiądz
Tuleja prowadząca tłoczyska: brąz spiekany
Wersja
Rura siłownika: niepowlekana.
Pokrywa końcowa: anodowana.
Tłoczysko: niepowlekane.
Pokrywa końcowa: anodowana.
Tłoczysko: niepowlekane.
Wskazówka
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania zgodny z DIN ISO 6432. Tłoczysko z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego i obustronna elastyczna amortyzacja.
Dane techniczne
Sposób działania: dwustronne działanie
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna elastyczna amortyzacja.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna elastyczna amortyzacja.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.