PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Rura siłownika: aluminium
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal ulepszona cieplnie 1.0503.
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Wersja
Rura siłownika: anodowana
Pokrywa końcowa: lakierowana
Tłoczysko: chromowane na twardo.
Wskazówka
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania o zoptymalizowanej konstrukcji zgodnej z DIN ISO 15552. Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, wykrywanie pozycji i regulowana amortyzacja pneumatyczna.

Siłownik ten dzięki swojej trwałej konstrukcji doskonale nadaje się do wielu różnych zastosowań.
Dane techniczne
Sposób działania: dwustronne działanie
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna amortyzacja pneumatyczna, regulowana.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji: możliwe od góry dla wyłącznika zbliżeniowego w rowku teowym.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili