PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Kolko Zebate
Wersja 1
3-krotny
Wersja 2
nawiercony
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
D1=Średnica koła podziałowego
91,12
N=Liczba zębów
30
B1
5,2
B3
25,6
C
1
D
94,8
D3 maks.
16
Nr ISO
06 B-3
Podział mm
9,525 x 5,72
Podział, cale (PxB1)
3/8X7/32
R
10
RoHS
true
UNSPSC Code
31161612

Opis

Materiał
Stal niskowęglowa.
Wersja
niepowlekane, nie hartowane (brak możliwości hartowania).
Wskazówka
Koła łańcuchowe pełne do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606.
Tarcze koła łańcuchowego posiadają otwór centrowany lub są wstępnie nawiercane (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z tarczami koła łańcuchowego podany w tabeli jako wymiar D3 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje, aby zmniejszyć średnicę.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili