{"product":{"productId":"agid.19971","price":159.29,"name":"KOŁO ŚLIMAKOWE, PRAWOSKRĘTNY, U=5:1,A=33, D2=43,5, MOSIADZ"},"currency":"PLN"}
Koło ślimakowe
mosiądz
- Odpowiednie do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych
- Kąt przyporu 15°
- Do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°
- Ślimak utwardzony dyfuzyjnie i szlifowany
- Gotowy do montażu
Jednostka sprzedaży
159,29 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Koło ślimakowe
Typ produktu
prawoskrętny
Materiał
korpusu
mosiądz
A=Odległość między osiami
33
D2=Średnica koła podziałowego
43,5
D4
49
Kąt nachylenia
20° 50
Moduł
2
Moment przejmowania ruchu T2
(Nm)
olej mineralny
12,7
Moment przejmowania ruchu T2
(Nm)
olej syntetyczny
15,9
Moment przejmowania ruchu T2
(Nm)
tłuszcz mineralny
10,6
Stosunek
5:1
Z2
20
Opis
Materiał
Ślimak ze stali.
Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Wersja
Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.
Wskazówka do zamówienia
Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.
Wskazówka
Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.
Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.
Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.
Zestaw koła ślimakowego 22500-351002 / 22500-352002 jest dostarczany tylko z polerowanym (wygładzanym) profilem ślimakowym, kątem przyporu 20° i kołem z uzębieniem koła ślimakowego.
Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.
Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.
Zestaw koła ślimakowego 22500-351002 / 22500-352002 jest dostarczany tylko z polerowanym (wygładzanym) profilem ślimakowym, kątem przyporu 20° i kołem z uzębieniem koła ślimakowego.
Wskazówka dotycząca planu
1) szlifowane
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.