PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Łożysko
Forma
B
Wersja 1
jednorzędowy
Wersja 2
z koszyczkiem
Typ produktu
FAG
Materiał korpusu
stal łożyskowa
Materiał komponentów
stal
B2=Szerokość
16,25
D1=Średnica zewnętrzna
52
D=Średnica wewnętrzna
20
KZZ.=Oznaczenie skrótowe
30304-A
A
1,5
A1
1,5
B
15
B1
13
Graniczna prędkość obrotowa obr./min
15400
Nośność dynamiczna N
34000
Nośność statyczna N
32500
RoHS
true
Typ formy
Seria 303
UNSPSC Code
31171509

Opis

Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek ze stali.
Wersja
seria 302
seria 303
seria 320 (wymiary ISO)
Wskazówka
Łożyska wałeczkowo-stożkowe przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane tylko w jednym kierunku. Do osiowego prowadzenia równoległego potrzebne jest jeszcze jedno łożysko, które zostanie umieszczone w odbiciu lustrzanym. Odpowiednie przy umiarkowanych prędkościach obrotowych.

Nie są to łożyska samopodtrzymujące. Elementy łożyska mogą więc być montowane oddzielnie. Łożyska są dostarczane bez uszczelnienia. Smarowanie smarem lub olejem od strony czołowej.

Wymiary główne łożysk wałeczkowo-stożkowych są zgodne z DIN ISO 355 i DIN 720. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary i wersje.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili