{"product":{"productId":"agid.16528","price":115.71,"name":"LOZYSKO FAG, JEDNORZEDOWY ZKOSZYCZKIEM, 32005-X, SERIA 320(WYMIARY ISO), D=25, D1=47, B2=15, STALLOZYSKOWA, KOMP:STAL"},"currency":"PLN"}
Łożysko
jednorzędowy
stal łożyskowa
- Przyjmowanie dużych obciążeń promieniowych i osiowych
- Odpowiednie przy umiarkowanych prędkościach obrotowych
Jednostka sprzedaży
115,71 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Łożysko
Forma
C
Wersja 1
jednorzędowy
Wersja 2
z koszyczkiem
Typ produktu
FAG
Materiał
korpusu
stal łożyskowa
Materiał
komponentów
stal
B2=Szerokość
15
D1=Średnica zewnętrzna
47
D=Średnica wewnętrzna
25
KZZ.=Oznaczenie skrótowe
32005-X
A
0,6
A1
0,6
B
15
B1
11,5
Graniczna
prędkość obrotowa
obr./min
15400
Nośność
dynamiczna
N
26500
Nośność
statyczna
N
33500
RoHS
true
Typ formy
seria 320 (wymiary ISO)
Opis
Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek ze stali.
Koszyczek ze stali.
Wersja
seria 302
seria 303
seria 320 (wymiary ISO)
seria 303
seria 320 (wymiary ISO)
Wskazówka
Łożyska wałeczkowo-stożkowe przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane tylko w jednym kierunku. Do osiowego prowadzenia równoległego potrzebne jest jeszcze jedno łożysko, które zostanie umieszczone w odbiciu lustrzanym. Odpowiednie przy umiarkowanych prędkościach obrotowych.
Nie są to łożyska samopodtrzymujące. Elementy łożyska mogą więc być montowane oddzielnie. Łożyska są dostarczane bez uszczelnienia. Smarowanie smarem lub olejem od strony czołowej.
Wymiary główne łożysk wałeczkowo-stożkowych są zgodne z DIN ISO 355 i DIN 720. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Nie są to łożyska samopodtrzymujące. Elementy łożyska mogą więc być montowane oddzielnie. Łożyska są dostarczane bez uszczelnienia. Smarowanie smarem lub olejem od strony czołowej.
Wymiary główne łożysk wałeczkowo-stożkowych są zgodne z DIN ISO 355 i DIN 720. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary i wersje.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.