PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Łożysko stożkowe
Forma
C
Wersja 1
single row
Wersja 2
z koszyczkiem
Typ produktu
FAG
Materiał korpusu
stal łożyskowa
Materiał komponentów
stal
B2=Szerokość
18
D1=Średnica zewnętrzna
62
D=Średnica wewnętrzna
35
KZZ.=Oznaczenie skrótowe
32007-X
A
1
A1
1
B
18
B1
14
Graniczna prędkość obrotowa obr./min
11200
Nośność dynamiczna N
45500
Nośność statyczna N
57000
Typ formy
seria 320 (wymiary ISO)

Opis

Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek ze stali.
Wersja
seria 302
seria 303
seria 320 (wymiary ISO)
Wskazówka
Łożyska wałeczkowo-stożkowe przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane tylko w jednym kierunku. Do osiowego prowadzenia równoległego potrzebne jest jeszcze jedno łożysko, które zostanie umieszczone w odbiciu lustrzanym. Odpowiednie przy umiarkowanych prędkościach obrotowych.

Nie są to łożyska samopodtrzymujące. Elementy łożyska mogą więc być montowane oddzielnie. Łożyska są dostarczane bez uszczelnienia. Smarowanie smarem lub olejem od strony czołowej.

Wymiary główne łożysk wałeczkowo-stożkowych są zgodne z DIN ISO 355 i DIN 720. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary i wersje.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili