{"product":{"productId":"agid.4881","price":1083.13,"name":"SPRZEGLO MIESZKOWE Z PIASTA ZACISKOWARO.12 L=62 ALUMINIUM, KOMP:STALNIERDZEWNA, D4=39,5, D1/D2=5 D1+D2=5"},"currency":"PLN"}
Sprzęgło Mieszkowe
z piastą zaciskową
aluminium
- Bardzo duża odporność na przekręcanie
- Dokładne przenoszenie kąta obrotu
- Promieniście uruchamiany zacisk sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy
- Niewielki moment bezwładności masy
Jednostka sprzedaży
1 083,13 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sprzęgło Mieszkowe
Rozmiar
12
Wersja 1
z piastą zaciskową
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
D1/D2=Otwór montażowy
5
D4=Średnica zewnętrzna
39,5
L=Długość
62
A
13
C
(DIN
912-10.9)
M5
D1/D2
maks.
19
D1/D2
min.
6
L1
29
L2
6
Moment
dokręcania
śrub Nm
7
Moment
znamionowy
Nm
12
Sztywność
skręcania
Nm/arcmin
2,05
boczna
sztywność sprężyny
N/mm
70
maks.
przesunięcie
boczne wałka
0,25
maks.
przesunięcie osiowe
wałka ±
0,7
moment
bezwładności
(10⁻³ kgm²)
0,03
osiowa sztywność
sprężyny
N/mm
40
Opis
Materiał
Piasta z aluminium, mieszek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Promieniowo uruchamiana piasta zaciskowa sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy, a sam jego przebieg dużo prostszy, nawet w miejscach trudno dostępnych. Należy przestrzegać wymaganego momentu dociągania śruby zaciskowej.
Zakres temperatury
-40°C do +200°C.
Montaż
Do połączenia czopu wału z otworem piasty należy wybrać pasowanie mieszane. Luz powinien wynosić min. 0,01 mm i maks. 0,04 mm, np.
wał Ø 28 k6
otwór Ø 28 F6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Ponieważ metalowe mieszki są zbudowane z cienkiej blachy nierdzewnej, podczas montażu i demontażu należy zachować szczególną ostrożność. Uszkodzenie mieszka może sprawić, że sprzęgło nie będzie nadawało się do użytku.
wał Ø 28 k6
otwór Ø 28 F6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Ponieważ metalowe mieszki są zbudowane z cienkiej blachy nierdzewnej, podczas montażu i demontażu należy zachować szczególną ostrożność. Uszkodzenie mieszka może sprawić, że sprzęgło nie będzie nadawało się do użytku.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Wskazówka dotycząca planu
1) System EASY clamp od rozmiaru 20
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.