{"product":{"productId":"agid.4881","price":1954.45,"name":"SPRZEGLO MIESZKOWE Z PIASTA ZACISKOWARO.170 L=92 ALUMINIUM, KOMP:STALNIERDZEWNA, D4=82, D1/D2=15 D1+D2=15"},"currency":"PLN"}
Sprzęgło Mieszkowe
z piastą zaciskową
aluminium
- Bardzo duża odporność na przekręcanie
- Dokładne przenoszenie kąta obrotu
- Promieniście uruchamiany zacisk sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy
- Niewielki moment bezwładności masy
Jednostka sprzedaży
1 954,45 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sprzęgło Mieszkowe
Rozmiar
170
Wersja 1
z piastą zaciskową
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
D1/D2=Otwór montażowy
15
D4=Średnica zewnętrzna
82
L=Długość
92
A
28,5
C
(DIN
912-10.9)
M10
D1/D2
maks.
43
D1/D2
min.
22
L1
40
L2
10,5
Moment
dokręcania
śrub Nm
65
Moment
znamionowy
Nm
170
Sztywność
skręcania
Nm/arcmin
17,5
boczna
sztywność sprężyny
N/mm
470
maks.
przesunięcie
boczne wałka
0,3
maks.
przesunięcie osiowe
wałka ±
1
moment
bezwładności
(10⁻³ kgm²)
0,83
osiowa sztywność
sprężyny
N/mm
80
Opis
Materiał
Piasta z aluminium, mieszek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Promieniowo uruchamiana piasta zaciskowa sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy, a sam jego przebieg dużo prostszy, nawet w miejscach trudno dostępnych. Należy przestrzegać wymaganego momentu dociągania śruby zaciskowej.
Zakres temperatury
-40°C do +200°C.
Montaż
Do połączenia czopu wału z otworem piasty należy wybrać pasowanie mieszane. Luz powinien wynosić min. 0,01 mm i maks. 0,04 mm, np.
wał Ø 28 k6
otwór Ø 28 F6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Ponieważ metalowe mieszki są zbudowane z cienkiej blachy nierdzewnej, podczas montażu i demontażu należy zachować szczególną ostrożność. Uszkodzenie mieszka może sprawić, że sprzęgło nie będzie nadawało się do użytku.
wał Ø 28 k6
otwór Ø 28 F6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Ponieważ metalowe mieszki są zbudowane z cienkiej blachy nierdzewnej, podczas montażu i demontażu należy zachować szczególną ostrożność. Uszkodzenie mieszka może sprawić, że sprzęgło nie będzie nadawało się do użytku.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Wskazówka dotycząca planu
1) System EASY clamp od rozmiaru 20
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.