{"product":{"productId":"agid.28292","price":331.26,"name":"SPRZEGLO MIESZKOWE Z PIASTA ZACISKOWA,RO.40 L=48, D1=6, D2=6 ALUMINIUM"},"currency":"PLN"}
Sprzęgło Mieszkowe
z piastą zaciskową
aluminium
- Bezluzowe sprzęgło sprężynowe z zaciskami
- Wysoka sztywność skręcania, wyrównanie przesunięcia wału przy minimalnych siłach cofających
- Dla wału o średnicy 3-35 mm
- Zakres momentu obrotowego: 3 - 190 Nm
- Konstrukcja sprzęgła łatwa w montażu
Jednostka sprzedaży
331,26 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Sprzęgło Mieszkowe
Rozmiar
40
Wersja 1
z piastą zaciskową
Materiał korpusu
aluminium
L=Długość
48
MA=Moment dokręcania (nm)
7
U=maksprędkość obrotowa obr.
5000
C (ISO 4029)
M05
D1 (H7)
6
D1/D2 maks.
19
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
6
D4
40
L1
11
L2
5,5
Moment bezwładności (gm²)
0,02790
Sztywność skręcan. 10³ Nm/rad
3,767
Znamionowy moment obrotowy Nm
19
maks. przesun. wału osiowe mm
0,85
maks. przesun.wału promien. mm
0,15
maks. przesuniecie kąta (°)
1
Opis
Materiał
Aluminium.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Bezluzowe, skrętnie sztywne, sprężyste i niewymagające konserwacji sprzęgło w całości wykonane z metalu do przenoszenia ruchów obrotowych z kątem synchronicznym. Innowacyjna struktura nacięć umożliwia bardzo dobrą elastyczność osiową, promieniową i kątową przy niewielkich siłach cofających. Znakomicie nadaje się do serwomotorów. Z zaciskami do mocowania wałów.
Zakres temperatury
-50°C do +150°C.
Montaż
Sprzęgła sprężynowe mają pasowanie H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz oliwienie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Rowek wpustowy wg DIN 6885.
Rowek wpustowy wg DIN 6885.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.