{"product":{"productId":"agid.16072","price":266.26,"name":"OPRAWA LOZYSKA OPRAWA KOLNIERZOWA,UCFC, D=50, ZELIWO SZARE"},"currency":"PLN"}
Oprawa łożyska
flange bearing
żeliwo szare
- Z uszczelnionym, jednorzędowym łożyskiem kulkowym
- Kompensacja błędów prostoliniowości wału
- Średnica wewnętrzna łożysk z tolerancją dodatnią
- Nie wymaga konserwacji
- Gotowy do montażu
Jednostka sprzedaży
266,26 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Oprawa łożyska
Wersja 1
flange bearing
Wersja 2
UCFC
Materiał
korpusu
żeliwo szare
D=Średnica wewnętrzna
50
E=Rozstaw otworów
97,6
A1
19
A2
10
D3
16
D4
110
D5
165
E1
138
L
42,6
L1
51,6
L2
28
L3
14
L4
12
Obudowa
FC 210
Łożysko
UC 210
Śruba mocująca/śruby mocujące
M14
α
10°
Opis
Materiał
Korpus z żeliwa szarego.
Łożysko ze stali łożyskowej 100Cr6.
Uszczelka z gumy NBR.
Łożysko ze stali łożyskowej 100Cr6.
Uszczelka z gumy NBR.
Wersja
Korpus lakierowany.
Wskazówka
Oprawa łożyska jest zbudowana z uszczelnionego, jednorzędowego łożyska kulkowego z baryłkowatym pierścieniem zewnętrznym, który jest wmontowany w obudowę. Baryłkowata powierzchnia zewnętrzna łożyska umożliwia kompensację błędów prostoliniowości wału. Łożyska wykonano z tolerancją dodatnią. W przypadku zastosowania wałów o tolerancji h daje to pasowanie przejściowe lub pasowanie przylgowe dokładne. Wały są mocowane trzpieniami gwintowanymi w pierścieniu wewnętrznym.
W przypadku zwykłego użytkowania ze względu na smarowanie dożywotnie oprawy łożysk nie wymagają konserwacji. Jeśli na skutek wymagających warunków otoczenia konieczne jest smarowanie uzupełniające, przez gniazdo smarowe można nanieść dodatkową ilość smaru.
Wszystkie wymiary obudowy są wymiarami znamionowymi, w przypadku których należy uwzględnić zwykłe tolerancje odlewu.
W przypadku zwykłego użytkowania ze względu na smarowanie dożywotnie oprawy łożysk nie wymagają konserwacji. Jeśli na skutek wymagających warunków otoczenia konieczne jest smarowanie uzupełniające, przez gniazdo smarowe można nanieść dodatkową ilość smaru.
Wszystkie wymiary obudowy są wymiarami znamionowymi, w przypadku których należy uwzględnić zwykłe tolerancje odlewu.
Zakres temperatury
-15°C do +100°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Łożysko kulkowe
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.