Nazwa
Sruba Sprezynowa
Wersja 2
bardzo duze obciazenie
Norma ISO
10243
Materiał korpusu
chrom-silikon-stal
Kolor korpusu
żółty
D1=Średnica trzpienia
10
D=Średnica otworu
20
L0=Długość
140
F (N)
43
F maks. N
1510
F1 (N)
1020
F2 (N)
1200
L0
140
S maks.
35
S1
24
S2
28

Opis

Materiał
Stal chromowo-krzemowa.
Wersja
żółty.
Wskazówka
Długości, średnica, siłą i kolor są zgodne z ISO 10243.

F1 informuje o obciążeniu sprężyny o długiej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 17% od L0.
F2 informuje o obciążeniu sprężyny o umiarkowanej żywotności w przypadku ugięcia sprężyny 20% od L0.
Fmaks. informuje o maksymalnym obciążeniu sprężyny w przypadku ugięcia sprężyny 25% od L0.

F = wymagana, aby ścisnąć sprężynę o 1 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili