{"product":{"productId":"agid.5224","price":25.85,"name":"TRZPIEN GWINTOWANY DO STOPKI WAHLIWEJM10X90, STAL NIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Trzpień gwintowany
for swivel feet
stal nierdzewna
- Komponenty do zmontowania stopki wahliwej
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa aparatów, logistyka i montaż
- Każde wrzeciono gwintowane można połączyć z każdym talerzykiem
- Materiał: stal lub stal nierdzewna 1.4305
Jednostka sprzedaży
25,85 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Trzpień gwintowany
Wersja 1
for swivel feet
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
D1=Gwint
M10
L=Długość gwintu
90
L1
7,5
L3
87
Obciążalność
maks. kN
4,7
SW
14
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Stopki wahliwe składają się z trzpienia gwintowanego i talerzyka. Każdy trzpień można zestawić z każdym talerzykiem. Całkowitą wysokość stopki oblicza się, dodając długość trzpienia + wysokość sześciokąta + 22,5 mm.
(Wysokość całkowita stopki = L1 + 22,5 mm).
W zależności od wersji przed sześciokątem na trzpieniu gwintowanym może znajdować się gwint podcięty.
(Wysokość całkowita stopki = L1 + 22,5 mm).
W zależności od wersji przed sześciokątem na trzpieniu gwintowanym może znajdować się gwint podcięty.
Accessory
-
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.