Materiał
Obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium.
System zderzakowy ze stali.
System zderzakowy ze stali.
Wersja
Korpus anodowany.
System zderzakowy hartowany i oksydowany.
System zderzakowy hartowany i oksydowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium.
System zderzakowy ze stali.
System zderzakowy ze stali.
Wersja
Korpus anodowany.
System zderzakowy hartowany i oksydowany.
System zderzakowy hartowany i oksydowany.
Wskazówka
Niewymagające konserwacji pneumatyczne moduły liniowe do niewielkich przestrzeni montażowych, obwodowe prowadzenie kulek, nośność maks. 12 N. Sterowanie za pomocą rozdzielacza 4/2 lub 5/2. Napęd sprężonym powietrzem o ciśnieniu 4-8 barów, stałym, filtrowanym (10 µm), osuszonym, z mgłą olejową lub bez. Przyłącze sprężonego powietrza M3.
Moduły o takiej samej wielkości mogą być ze sobą łączone bez płyt adaptacyjnych, poprzez precyzyjny system centrujący za pomocą pierścieni centrujących 20240.
Pozycja systemu zderzakowego jest zmienna.
Dokładność powtarzania ±0,01 mm.
Moduły o takiej samej wielkości mogą być ze sobą łączone bez płyt adaptacyjnych, poprzez precyzyjny system centrujący za pomocą pierścieni centrujących 20240.
Pozycja systemu zderzakowego jest zmienna.
Dokładność powtarzania ±0,01 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przyłącza sprężonego powietrza
Accessory
Amortyzatory i łączniki zbliżeniowe: patrz tabela.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.