Materiał
Obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium.
System zderzakowy ze stali.
System zderzakowy ze stali.
Wersja
Korpus anodowany.
System zderzakowy hartowany i oksydowany.
System zderzakowy hartowany i oksydowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium.
System zderzakowy ze stali.
System zderzakowy ze stali.
Wersja
Korpus anodowany.
System zderzakowy hartowany i oksydowany.
System zderzakowy hartowany i oksydowany.
Wskazówka
Niewymagający konserwacji pneumatyczny moduł obrotowy z cylindrem napędowym podwójnego działania, wersja do dużych obciążeń. Sterowanie za pomocą rozdzielacza 4/2 lub 5/2. Napęd sprężonym powietrzem o ciśnieniu 4-8 barów, stałym, filtrowanym (10 µm), osuszonym, z mgłą olejową lub bez. Przyłącze sprężonego powietrza R1/8.
Moduły o takiej samej wielkości mogą być ze sobą łączone bez płyt adaptacyjnych, poprzez precyzyjny system centrujący za pomocą pierścieni centrujących 20240.
Kąt obrotu jest ustawiany bezstopniowo w zakresie 0° – 190°.
Dokładność powtarzania: ±0,01°.
Amortyzatory są objęte zakresem dostawy.
Moduły o takiej samej wielkości mogą być ze sobą łączone bez płyt adaptacyjnych, poprzez precyzyjny system centrujący za pomocą pierścieni centrujących 20240.
Kąt obrotu jest ustawiany bezstopniowo w zakresie 0° – 190°.
Dokładność powtarzania: ±0,01°.
Amortyzatory są objęte zakresem dostawy.
Accessory
Łączniki zbliżeniowe i wtykowe: patrz tabela.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.