Nazwa
Oś Liniowa
Rozmiar
80
Wersja 1
z napędem z paskiem zębatym
Materiał korpusu
aluminium
Do=Do wyłącznika zbliżeniowego
20905-015
FX=fx (n)
1572
FY=fy dynamiczna (n)
3662
FZ=fz dynamiczna (n)
3662
KG=Ciężar na 1000 mm skoku kg
8,39
KG=Ciężar ok. kg przy 0 skoków
5,33
L=Długość
1960
LL=Moment obrotowy na biegu ja
0,7
M=Maks. moment napędowy nm
38
MAX=Maks. przyspieszenie (m/s²
50
MAX=Maks. prędkość (m/s)
5
MX=mx dynamiczna (nm)
27
MY=my dynamiczna (nm)
146
MZ=mz dynamiczna (nm)
146
S=Masa wózka jezdnego kg
0,87
S=Skok
1500
TN=Typowe obciążenie użytkowe
50
VSK=Stała posuwu (mm/obr)
146
WDH=Dokładność powtarzania
±0,05
ZRT=Typ paska zębatego
50AT5
A
80
B
30
D
24
D1
76
D4
M06
D5
10
D6
M08
D7
13
E1
8
E2
20
E3
4,5
E4
12,25
Iycm⁴
127,09
L1
240
L2
60
L3
40
L4
45
Odpowiedni kołpak ochronny
20300-91080
Odpowiedni stół rowkowy
20310-08230
Odpowiedni zestaw sprzęgający
20320-806960
Odpowiedni zestaw synchronizac
20330-8025
Szerokość rowka
8
lzcm⁴
184,78

Opis

Materiał
Korpus: aluminiowy profil wytłaczany.
Obudowa łożyska i support z aluminium.
Szyna prowadząca i wózek prowadzący ze stali.
pasek zębaty z poliuretanu ze stalowym kordem.
Wersja
Korpus podstawowy anodowany, w kolorze naturalnym.
Obudowa łożyska i support czarne, anodowane.
Bieżnie łożyska profilowych szyn prowadzących hartowane indukcyjnie i szlifowane.
Wskazówka
Kompaktowe i elastyczne pod względem zastosowania jednostki liniowe z napędem z paskiem zębatym. Korpus podstawowy składa się z samonośnego aluminiowego profilu wytłaczanego z wbudowaną profilowaną prowadnicą szynową. Taki system szyn może przyjmować najwyższe obciążenie ze wszystkich kierunków, jest odporny na zużycie i zapewnia optymalny przebieg procesu poruszania dużych mas.

Po zewnętrznej stronie profilu aluminiowego znajdują się rowki do prostego i bezpiecznego montażu i mocowania akcesoriów. Łączniki zbliżeniowe mogą być umieszczone i przymocowane w górnym rowku teowym Profil aluminiowy jest całkowicie kompatybilny z naszymi profilami standardowymi z serii I.

Pasek zębaty wzmocniony metalowymi kordami umożliwia dobre przenoszenie energii ze zmiennym obciążeniem, a jednocześnie oferuje dokładność pozycjonowania przy małym zużyciu i niskiej emisji hałasu. Pasek zębaty biegnie na górnej stronie profilu aluminiowego w rowkach prowadzących, chroniąc tym samym wszystkie znajdujące się w profilu elementy przed zabrudzeniem.

Dzięki symetrycznej budowie, prowadnica liniowa umożliwia montaż silników i przekładni ze wszystkich czterech stron obudowy łożyska. Za pomocą dostępnego opcjonalnie kołpaka ochronnego 20300 można zamknąć otwarte boki nieużywanych wałów pustych w korpusie łożyska.

Po obu stronach supportu przy każdym otworze gwintowanym znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na supporcie inne elementy złączne.

Podane obciążenia obowiązują przy obciążeniu dynamicznym.
Dane techniczne
Stopień ochrony IP50.
Zakres temperatury
-20 °C - +70 °C.
Na zapytanie
Inne długości (skok S maks. 4000 mm)
Accessory
Kołpak ochronny. Stół rowkowy, zestaw instalacyjny silnika, zestaw synchronizacyjny i łączniki zbliżeniowe: patrz tabela.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili