{"product":{"productId":"agid.22394","price":3589.16,"name":"JEDNOSTKA LINIOWA Z LOZYSKIEM KULKOWYM,GWINT PRAWY, L=800, S=500, ALUMINIUM,KOMP:STAL NIERDZEWNA"},"currency":"PLN"}
Jednostka liniowa
z lozyskiem kulkowym
aluminium
- Jednostka liniowa – do przesuwania i pozycjonowania liniowego.
- Przyjmowanie dużych momentów.
- Brak skrzywiania podczas montażu.
- Sanki prowadzące o dużej sztywności, bezluzowe
- Gwint prawy
Jednostka sprzedaży
3 589,16 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Jednostka liniowa
Wersja 1
z lozyskiem kulkowym
Wersja 2
Gwint prawy
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
B=Szerokość
180
G2=Gwint
M8
H=Wysokość
75
L=Długość
800
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M8
G3
M8
H1
31,5
H2
12
H3
60
H4
3
L1
180
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
38
M5
132
M6
120
M7
160
P1
4x4x32
Skok
S
500
Trzpień
Tr 20x4
Typ EP/EPX
40
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.
Rura precyzyjna ze stali nierdzewnej.
Śruba z gwintem trapezowym ze stali.
Rura precyzyjna ze stali nierdzewnej.
Śruba z gwintem trapezowym ze stali.
Wskazówka
Jednostki liniowe podwójne mogą posiadać napęd ręczny lub elektryczny. Dzięki krótkiemu czasowi pracy jednostki te mogą być każdego dnia wielokrotnie przestawiane z niewielką prędkością i dużą stabilnością. Możliwość regulacji szerokości, długości i wysokości.
Wrzeciono gwintowane trapezowe jednostek liniowych z podwójną rurą ma łożyskowanie kulowe lub ślizgowe. Sanie jednostek liniowych z podwójną rurą są wyposażone w prowadnicę ślizgową.
Wrzeciono gwintowane trapezowe jednostek liniowych z podwójną rurą ma łożyskowanie kulowe lub ślizgowe. Sanie jednostek liniowych z podwójną rurą są wyposażone w prowadnicę ślizgową.
Dane techniczne
Czas pracy: S3, 30% (przy 60 min.)
Zakres temperatury
Zakres temperatury od 0°C do +60°C
Na zapytanie
Inne długości.
Zintegrowany zacisk wrzeciona.
Zintegrowany zacisk wrzeciona.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.