PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Oprawa mosiężna.
Korpus libelli okrągłej z poliamidu.
Wersja
niklowany i polerowany na wysoki połysk.
Wskazówka
Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Libella okrągła jest wyregulowana względem dolnej powierzchni kołnierza
- Zawinięte obrzeże z rowkami do wpuszczenia
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli
Zakres temperatury
-35 °C do +55 °C.
Montaż
- Pomiar korpusów dysz
- Montaż poprzez wciśnięcie elementu Libelle, otwór o 0,02 mm – 0,03 mm mniejszy niż Ø korpusu dyszy
- Odpowiednie sfazowanie otworu ułatwia montaż
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili