- Obszary zastosowania: budowa maszyn, budowa przyrządów, aparatura pomiarowa, budowa pojazdów
- Zakres temperatury: od -35°C do +55°C
- Wypełnienie koloru zielonego
Opis
Materiał
Oprawa mosiężna.
Libella rurkowa szklana.
Libella rurkowa szklana.
Wersja
niklowany i polerowany na wysoki połysk.
Wskazówka
Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Libelle rurkowe mogą być mocowane za pomocą dwóch otworów.- jedno okienko wziernikowe
- czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- wypełnienie zielone
Libelle rurkowe mogą być mocowane za pomocą dwóch otworów.- jedno okienko wziernikowe
- czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- wypełnienie zielone
Zakres temperatury
-35 °C do +55 °C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.