PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Taśma Miernicza
Forma
A
Wersja 1
poziomy
Typ produktu
taśma miernicza
Materiał korpusu
stal
Kolor korpusu
bialy
Powierzchnia korpusu
lakierowane
B=Szerokość
10
H=Wysokość
0,5
L=Długość
3000
N=Punkt zerowy
z lewej
S=Skalowanie
obustronne
Możliwość mocowania
samoprzylepny
Podział
1 mm

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
lakierowane na biało.
Wskazówka
Taśmy skalowe z czarną podziałką w mm na krawędzi górnej i dolnej i ciągłym oznaczeniem w centymetrach. Liczby dziesiętne na czerwono (poniżej długości 1 m i przy punkcie zerowym pośrodku tylko czarne).
Taśmy skalowe posiadają samoprzylepną tylną stronę, zaopatrzoną w folię ochronną. Przed przyklejeniem folię należy ściągnąć.
Zastosowanie
Taśmy skalowe są stosowane wszędzie tam, gdzie ważny jest dokładny pomiar. Znajdują zastosowanie na maszynach oraz stołach roboczych i warsztatowych.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili