- Obszary zastosowania: maszyny, stoły robocze, ławy warsztatowe
- Możliwość odczytu bez efektu oślepienia
- Na życzenie dostępne w różnych wariantach
Opis
Materiał
Aluminium.
Wersja
anodyzowane, w kolorze czarnym.
Wskazówka
Taśmy ze skalą z aluminium w wersji sztywnej, samoprzylepna lub z otworami wierconymi. Przekrój 15 x 2 mm.
Nie odbija światła podczas odczytywania dzięki anodyzowanej powierzchni i skali w kolorze czarnym o dużym kontraście. Skala jest wycinana laserowo.
Nie odbija światła podczas odczytywania dzięki anodyzowanej powierzchni i skali w kolorze czarnym o dużym kontraście. Skala jest wycinana laserowo.
Na zapytanie
– punkt zerowy po prawej/na dole lub pośrodku
– skala na górze/po prawej lub po obu stronach
– inne długości
– skala na górze/po prawej lub po obu stronach
– inne długości
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.