- Obustronne uszczelnienie
- Wspornik z tworzywa sztucznego służy jednocześnie do ruchu powrotnego i do mocowania uszczelki
- Nośność dynamiczna do 4800 N
- Uszczelka ze specjalnego materiału poliamidowego o niskim współczynniku tarcia
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Płytki bieżni łożyska ze stali łożyskowej.
Stalowe kulki.
Płytki bieżni łożyska ze stali łożyskowej.
Stalowe kulki.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe odpowiadają serii 3 wg ISO 10285, z automatycznym wyrównaniem przesunięcia kątowego. Z uszczelką obustronną. Łożyska te składają się z precyzyjnego, formowanego wtryskowo wspornika z tworzywa, w którym zamocowane są płytki bieżni łożyska, wykonane ze stali łożyskowej. Wspornik z tworzywa sztucznego służy jednocześnie do ruchu powrotnego i do mocowania uszczelki. Uszczelka jest zbudowana ze specjalnego materiału poliamidowego o niskim współczynniku tarcia. Liniowe łożyska kulkowe są zabezpieczone pierścieniami osadczymi wg DIN 471/472.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.