- Obustronne uszczelnienie
- Nośność dynamiczna do 2100 N
Opis
Materiał
Osłona zewnętrzna ze stali szlachetnej.Koszyczek ze stali szlachetnej.
Kulki ze stali szlachetnej.
Kulki ze stali szlachetnej.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe odpowiadają serii 3 wg ISO 10285. Uszczelka obustronna. Liniowe łożyska kulkowe posiadają koszyczek ze stali szlachetnej. Liniowe łożyska kulkowe są zabezpieczone pierścieniami osadczymi wg DIN 471/472.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.