Materiał
Szyny ze stali.
Śruby ze stali.
Wpust pasowany ze stali nierdzewnej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego.
Śruby ze stali.
Wpust pasowany ze stali nierdzewnej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego.
Wersja
Szyny nieosłonięte i hartowane.
Śruby stal ocynkowana galwanicznie.
Śruby stal ocynkowana galwanicznie.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyny ze stali.
Śruby ze stali.
Wpust pasowany ze stali nierdzewnej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego.
Śruby ze stali.
Wpust pasowany ze stali nierdzewnej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego.
Wersja
Szyny nieosłonięte i hartowane.
Śruby stal ocynkowana galwanicznie.
Śruby stal ocynkowana galwanicznie.
Wskazówka
Liniowe prowadnice szynowe są przykręcane od góry. Można na nich zamontować jeden lub kilka rolkowych wózków prowadzących. Do zmontowania kilku liniowych prowadnic szynowych nadają się liniowe prowadnice szynowe z dwustronnym rowkiem. Umożliwia on łatwe montowanie szyn za pomocą wpustu pasowanego.
Zaślepki są zawsze dostarczane standardowo w kolorze niebieski RAL 5002.
Inne elementy pasujące do systemu:
Rolkowy wózek prowadzący do liniowych prowadnic szynowych prostych 21350.
Rolkowy wózek prowadzący do liniowych prowadnic szynowych 21351.
Liniowe prowadnice szynowe zakrzywione 21356.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 07160 z gwintem M5 do rozmiaru 2 lub z gwintem M8 do rozmiaru 3.
Zaślepki są zawsze dostarczane standardowo w kolorze niebieski RAL 5002.
Inne elementy pasujące do systemu:
Rolkowy wózek prowadzący do liniowych prowadnic szynowych prostych 21350.
Rolkowy wózek prowadzący do liniowych prowadnic szynowych 21351.
Liniowe prowadnice szynowe zakrzywione 21356.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 07160 z gwintem M5 do rozmiaru 2 lub z gwintem M8 do rozmiaru 3.
Zalety
Możliwe jest stworzenie złożonych geometrii z wygiętych lub prostych liniowych prowadnic szynowych.
Zakres dostawy
Zaślepki niebieski RAL 5002.
Wpusty pasowane (przy wersjach z rowkiem).
Wpusty pasowane (przy wersjach z rowkiem).
Na zapytanie
Rowek jednostronny.
Zaślepki w innych kolorach.Inne długości (L maks. = 4000 mm).
Powłoka diamentowa.
Zaślepki w innych kolorach.Inne długości (L maks. = 4000 mm).
Powłoka diamentowa.
Accessory
Wpusty pasowane 03288-06X22 i 03288-106X22 do rozmiaru 2, 03288-08X28 i 03288-108X28 do rozmiaru 3.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.