Materiał
Szyny ze stali.
Śruby ze stali.
Wpust pasowany ze stali nierdzewnej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego.
Śruby ze stali.
Wpust pasowany ze stali nierdzewnej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego.
Wersja
Szyny nieosłonięte i hartowane.
Śruby stal ocynkowana galwanicznie.
Śruby stal ocynkowana galwanicznie.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyny ze stali.
Śruby ze stali.
Wpust pasowany ze stali nierdzewnej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego.
Śruby ze stali.
Wpust pasowany ze stali nierdzewnej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego.
Wersja
Szyny nieosłonięte i hartowane.
Śruby stal ocynkowana galwanicznie.
Śruby stal ocynkowana galwanicznie.
Wskazówka
Liniowe prowadnice szynowe są przykręcane od góry. Można na nich zamontować jeden lub kilka rolkowych wózków prowadzących. Dwustronny rowek umożliwia łatwe montowanie szyn za pomocą wpustu pasowanego.
Zaślepki są zawsze dostarczane standardowo w kolorze niebieski RAL5002.
Inne elementy pasujące do systemu:
Rolkowy wózek prowadzący do liniowych prowadnic szynowych 21351.
Liniowe prowadnice szynowe proste 21355.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 07160 z gwintem M5 do rozmiaru 2 lub z gwintem M8 do rozmiaru 3.
Zaślepki są zawsze dostarczane standardowo w kolorze niebieski RAL5002.
Inne elementy pasujące do systemu:
Rolkowy wózek prowadzący do liniowych prowadnic szynowych 21351.
Liniowe prowadnice szynowe proste 21355.
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 07160 z gwintem M5 do rozmiaru 2 lub z gwintem M8 do rozmiaru 3.
Zalety
Możliwe jest stworzenie złożonych geometrii z wygiętych lub prostych liniowych prowadnic szynowych.
Zakres dostawy
Zaślepki niebieski RAL 5002.
Wpusty pasowane.
Wpusty pasowane.
Na zapytanie
Dalsze kąty i promienie.
Zaślepki w innych kolorach.
Powłoka diamentowa.
Zaślepki w innych kolorach.
Powłoka diamentowa.
Accessory
Wpusty pasowane 03288-06X22 i 03288-106X22 do rozmiaru 2, 03288-08X28 i 03288-108X28 do rozmiaru 3.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.