PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa stalowa. Od wielkości 55 aluminium.
Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, wałek z gwintem klasa wytrzymałości 12.9.
Wersja
Obudowa niklowana. Od wielkości 55 anodowana.
Rękojeść nastawna, wrzeciono gwintowane oksydowane.
Wskazówka
Obsługiwane manualnie elementy zaciskowe do mocowania statycznego. Zaciskanie ręczne za pomocą dowolnie regulowanej dźwigni zaciskowej. Szczęki zaciskowe w łożysku pływającym gwarantują symetryczny rozdział siły na szynie. Do 50 000 statycznych cykli zaciskania (wartość B10d).

Utworzone siłą tarcia połączenie między elementem zaciskowym a prowadnicą liniową występuje na trzech powierzchniach przyłożenia profilowanej szyny prowadzącej, co nie wpływa negatywnie na tory prowadnic kulkowych.

Kontrola siły mocującej jest przeprowadzana z olejowa warstwą smarną na profilowanej szynie prowadzącej.

Zależnie od stosowanego wózka prowadzącego, konieczna może okazać się płytka adaptacyjna służąca do wyrównania wysokości.
Zakres temperatury
-10°C do +70°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili