{"product":{"productId":"agid.21897","price":1353.73,"name":"PROWADNICA ZE SRUBA MIKROMETRYCZNA,B=30, L=40, S=10, F=350, ALUMINIUMCZARNY ANODOWANY"},"currency":"PLN"}
Prowadnica
ze śrubą mikrometryczną
aluminium
czarny
anodowany
- Do dokonywania ustawień m.in. jednostek obróbczych lub kamer pomiarowych
- Różne rozmiary, ze skokiem od 10 do 105 mm
- Możliwość szybkiego wykonywania późniejszych połączeń w kierunku x-y-z
- Powierzchnia anodyzowana na czarno
- Otwory centrujące
Jednostka sprzedaży
1 353,73 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Prowadnica
Wersja 1
ze śrubą mikrometryczną
Materiał
korpusu
aluminium
Kolor
korpusu
czarny
Powierzchnia
korpusu
anodowany
Klucz stalowy
EN AW-6082
B=Szerokość
30
L=Długość płyty
40
A
15
B1
29,5
D1
5
D2
M2,5
D3
2,8
D4
5,7
E
23
E1
8
E2
7,5
E3
15
E4
15
F
N
350
H
9,8
I
10,7
K
9,5
K1
7
L1
28
L2
23,5
L3
3,2
L4
59,1
M2
M2,5
MA
M3x4,5
MI
M3x4,5
Mx
Nm
1,1
My
Nm
4
Mz
Nm
1
N
M2,5
O
4
P
1,1
P1
2,1
RoHS
true
Skok
S
10
T1
0,03
T2
0,03
T3
0,04
TA
8
TM
4
TN
8
Tl
12
Trzpień
M5x0,5
UNSPSC Code
31171520
Y
7,5
Opis
Materiał
Aluminium EN AW-6082.
Wersja
anodyzowane, w kolorze czarnym.
Wskazówka
Te precyzyjne prowadnice ślizgowe są stosowane między innymi do budowy maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych, a także w przemyśle optycznym i mechanice precyzyjnej.
Podana dopuszczalna wartość obciążenia (F) jest przystosowana do obciążenia statycznego.
Wartości momentów obrotowych obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sanek.
TI = liczba otworów mocujących E1/E2/MI w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E/E1/MI w części zewnętrznej.
TM = liczba otworów centrujących D1 w części wewnętrznej.
TN = liczba otworów centrujących D1 w części zewnętrznej.
Podana dopuszczalna wartość obciążenia (F) jest przystosowana do obciążenia statycznego.
Wartości momentów obrotowych obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sanek.
TI = liczba otworów mocujących E1/E2/MI w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E/E1/MI w części zewnętrznej.
TM = liczba otworów centrujących D1 w części wewnętrznej.
TN = liczba otworów centrujących D1 w części zewnętrznej.
Zalety
Na wszystkich otworach gwintowanych znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na saniach inne elementy złączne. Możliwość szybkiego wykonywania późniejszych połączeń w kierunku x-y-z.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.