{"product":{"productId":"agid.4797","price":1511.88,"name":"JEDNOSTKA LINIOWA QUADRO, OTWARTY,D=20, ALUMINIUM"},"currency":"PLN"}
Jednostka Liniowa
quadro
aluminium
- Obudowa precyzyjna w lekkim wykonaniu
- Zamontowane liniowe łożyska kulkowe z wyrównaniem przesunięcia kątowego
- Ze zintegrowanymi uszczelkami
Jednostka sprzedaży
1 511,88 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Jednostka Liniowa
Wersja 1
quadro
Wersja 2
otwarty
Materiał
korpusu
aluminium
D=Średnica wewnętrzna
20
A
130
D1
32
D2
6,8
D3
11
E
115
E1
72
H
42
H1
25
H2
18
H3
6,4
H4
13
H5
25
M
M8
RoHS
true
UNSPSC Code
31171511
W
10,2
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Wskazówka
Gotowe do montażu obudowy łożysk liniowych składające się z wytłaczanego aluminiowego korpusu, czterech wbudowanych liniowych łożysk kulkowych z wyrównaniem przesunięcia kątowego 21510 oraz obustronnej uszczelki. Łożysko jest zamocowane w obudowie śrubą z łbem walcowym.
Zalecana tolerancja wału: h6.
Parametry nośności wg specyfikacji liniowego łożyska kulkowego (x4).
Zalecana tolerancja wału: h6.
Parametry nośności wg specyfikacji liniowego łożyska kulkowego (x4).
Na zapytanie
Obudowy łożysk liniowych mogą zostać wyposażone w dowolne liniowe łożysko kulkowe z tego katalogu.
Wskazówka dotycząca planu
1) otwór centrujący
Accessory
Uszczelki przyklejane 21560.
Wałki prowadzące precyzyjne 21590 lub 21595.
Śruby mocujące 07160 lub 07161.
Wałki prowadzące precyzyjne 21590 lub 21595.
Śruby mocujące 07160 lub 07161.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.