{"product":{"productId":"agid.4723","price":515.22,"name":"PROWADNICA, FORMA:A PODPORA STALA RO.18L=800, FORMA:A, STAL LOZYSKOWA"},"currency":"PLN"}
Prowadnica
podpora stała
stal łożyskowa
- Kompaktowe szyny prowadzące o profilu C
- Bardzo cicha praca
- Śruby mocujące w zestawie
- Bieżnie łożyska utwardzane i szlifowane
- Szyny dostępne w wersji z łożyskiem stałym lub swobodnym
Jednostka sprzedaży
515,22 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Prowadnica
Form
A
Rozmiar
18
Wersja 1
podpora stała
Materiał korpusu
stal łożyskowa
D=Do śruby
M04
L=Długość
800
B1
18
C
2,8
D1
9,5
H
8,25
R
1,5
T
2
Opis
Materiał
Stalowe łożysko toczne.
Wersja
ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie i szlifowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie i szlifowane.
Wskazówka do zamówienia
Śruby mocujące należą do zakresu dostawy.
Wskazówka
Kompaktowe szyby prowadzące o profilu C, bieżnie łożyska osadzone wewnątrz i utwardzane. System pracuje bardzo cicho nawet pod obciążeniem.
Ponieważ znajdująca się w otworze śruba ma luz, szynę można ustawić podczas montażu.
Aby osiągnąć pożądane właściwości eksploatacyjne, między bieżnią łożyska a rolką zawsze musi znajdować się warstewka smaru, która oprócz tego zapewnia ochronę antykorozyjną szlifowanych bieżni łożyska.
Ponieważ znajdująca się w otworze śruba ma luz, szynę można ustawić podczas montażu.
Aby osiągnąć pożądane właściwości eksploatacyjne, między bieżnią łożyska a rolką zawsze musi znajdować się warstewka smaru, która oprócz tego zapewnia ochronę antykorozyjną szlifowanych bieżni łożyska.
Na zapytanie
Długości do maks. 4080 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.