PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus krążnika ze stali.
Zbieraki z poliamidu modyfikowanego.
Rolki ze stali 1.3505.
Wersja
Korpus krążnika ocynkowany.
Wskazówka
Wózek rolkowy z nasmarowanym dożywotnio łożyskiem rolkowym i poliamidowym zbierakiem, które zabezpieczają bieżnie łożyska przed zabrudzeniami.
Dzięki łatwej regulacji środkowej rolki mimośrodowej wózek prowadzący rolkowy ustawiany jest bezluzowo lub z żądanym naprężeniem w szynie.
Duża prędkość posuwu sięgająca do 7 m/s oraz wyjątkowo cicha praca (szybszy i cichszy od systemów z obiegiem kulek).

Temperatura użytkowania od -30°C do +120°C.
Na zapytanie
Wózki rolkowe z 4 lub 5 rolkami.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili