PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Wózek prowadzący rolkowy, o niskim współczynniku tarcia, co zapewnia swobodę ruchu. Czopy smarowane są dożywotnio i posiadają uszczelnienie 2Z (osłona przeciwpyłowa). Dzięki łatwej regulacji środkowej rolki mimośrodowej wózek prowadzący rolkowy ustawiany jest bezluzowo lub z żądanym naprężeniem w szynie. Wersja kompaktowa posiada zbierak z tworzywa sztucznego do czyszczenia bieżni łożyska.

Temperatura użytkowania od -30°C do +120°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili