PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Prowadnica Teleskopowa
Forma
B
Wersja 1
rozkladane na pelna dlug.
Typ produktu
standard
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
B=Szerokość
19,1
H=Wysokość
76,2
L=Długość
609,6
A
12,7
A13
398,5
A14
458,7
A15
484,1
A16
503,2
A4
508
A5
565,2
A6
584,2
A7
127
A8
190,5
Montaż
montaż z boku
Nośność na parę kg
267
Producent numer artykułu
DZ9308-0024R-E
REACh
false
RoHS
false
Rodzaj opakowania
pakowane pojedynczo
Skok S
609,6
Typ formy
prawy
UNSPSC Code
31171514

Opis

Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej. Tylko po naciśnięciu dźwigni odblokowującej można otwierać i zamykać prowadnicę teleskopową. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.

Nie nadaje się do montażu poziomego.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 4,8 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.

Prowadnice teleskopowe nie mogą być zamawiane jako para.
Jeżeli potrzebna jest blokada dwustronna, należy zamówić wersję lewą i prawą.
Jeżeli potrzebna jest blokada jednostronna, możliwe jest połączenie z 21335-30.
Zalety
Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej
Do zastosowań z dużym obciążeniem
Odblokowanie ręczne
Łatwe przemieszczanie
Pamiętaj
Maksymalna obciążalność odnosi się do pary prowadnic teleskopowych.
Wskazówka dotycząca planu
1) Brak otworu montażowego w 21335-25-03050 i 21335-25-03051
2) Brak otworu montażowego w 21335-25-05590 i 21335-25-05591
3) Wycięcie na śrubę z łbem kwadratowym
4) Tylko wymiar odniesienia, bez otworu montażowego
5) Forma B, identyczne wymiary jak wersja prawostronna
Accessory
Prowadnice teleskopowe ze stali 21335-30.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili