Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Wersja
Szyna i krążnik ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Wersja
Szyna i krążnik ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
Mechanizm pełnego wysunięcia złożony z dwóch szyn prowadzących jako elementu nieruchomego oraz ruchomego i elementu pośredniego w kształcie litery S. Charakteryzuje się on dużym geometrycznym momentem bezwładności powierzchni oraz dużą sztywnością, przy jednocześnie wąskiej budowie. Rezultatem jest duża obciążalność i niewielkie wygięcie w położeniu wysuniętym. Maksymalny skok jest większy od długości złożonej szyny teleskopowej.
Do montażu szyny użyć śrub z łbem stożkowym wg DIN EN ISO 10642 o klasie wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +110°C.
Do montażu szyny użyć śrub z łbem stożkowym wg DIN EN ISO 10642 o klasie wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +110°C.
Na zapytanie
Inne długości (siatka 80 mm).
Wielkość 28 do maks. 1490 mm.
Wielkość 35 do maks. 1730 mm.
Wielkość 43 do maks. 1970 mm.
Wielkość 28 do maks. 1490 mm.
Wielkość 35 do maks. 1730 mm.
Wielkość 43 do maks. 1970 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim DIN EN ISO 10642
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Roller guide rails
The Roller guide rails and Telescope rails from norelem are ideally suited for draw-like equipment in industry, logistics, medical technology and automobile technology where even heavy loads (up to 1.5 tonnes) must glide in and out lightly and play-free. Apart from the standard version made from normal steel, norelem also offers high quality roller guide rails made from bearing steel with induction hardened and ground tracks that have even better glide properties and higher endurance values.
Telescope rails are available as partial extension consisting of a fixed guide rail and a glide rail, or full extension consisting of two guide rails and two joined together glide rails.
Telescope rails are available as partial extension consisting of a fixed guide rail and a glide rail, or full extension consisting of two guide rails and two joined together glide rails.